Zestawy kołowe do mebli są używane zarówno w domowych salonach, jak i w biurach. Muszą spełniać różne wymagania w zależności od miejsca, w którym są stosowane. Te natomiast zależą, na przykład, od rodzaju podłogi, na której zestawy kołowe są używane, a także od obciążeń, które muszą przenosić. Kolejnym czynnikiem jest to, jak często i w jakich kierunkach meble będą musiały być przemieszczane. Na przykład krzesła, które poruszają się we wszystkich kierunkach i muszą dźwigać jedynie ciężar jednej osoby, są wyposażone w inne zestawy kołowe aniżeli mobilne regały na książki. Biblioteczki zwykle przemieszczane są w liniach prostych, lecz niekiedy muszą one przenosić setki książek.
W przypadku mebli zwykle preferowane są skrętne zestawy kołowe z hamulcami lub blokadami. Ich zaletą jest łatwość manewrowania i łatwość hamowania lub blokowania. Na twardych podłogach – takich jak parkiet lub płytki – należy używać zestawów kołowych z miękkim bieżnikiem. Są one delikatne dla podłóg. Z drugiej strony, bardziej miękkie podłogi, takie jak dywany, wymagają twardszych bieżników.
W przypadku zestawów kołowych do mebli, wygląd jest bardzo ważnym dodatkiem do funkcjonalności. Zestawy kołowe powinny pasować do mebli i wystroju wnętrza. Z tego powodu w tym segmencie dostępny jest szeroki asortyment klasycznych, nowoczesnych, eleganckich i fantazyjnych wzorów.
Zestawy kołowe do mebli TENTE łączą funkcjonalność ze wzornictwem
Zestawy kołowe do mebli TENTE spełniają wszelkie stawiane im wymagania. Zestawy kołowe skrętne są wyposażone w hamulec obciążeniowy, hamulec pasywny lub hamulec koła. Umożliwia to bezpieczne manewrowanie i stabilne unieruchomienie w miejscu po zatrzymaniu. Jeżeli zachodzi potrzeba stałego transportowania jeszcze cięższych ładunków, zestawy kołowe mogą zostać dostarczone w różnych rozmiarach i nośnościach sięgających do 100 kg na pojedynczy zestaw. W ofercie mamy również wiele różnych wzorów — w tym przeznaczone dla dzieci. Różne koła TENTE zdobyły nagrody w dziedzinie wzornictwa, takie jak Red Dot Design Award lub Universal Design Award.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zestawów kołowych do mebli TENTE, skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem serwisowym team — z przyjemnością Ci pomożemy. Masz specjalne wymagania dotyczące Twoich zestawów kołowych? Skontaktuj się z nami także i w takim przypadku. We współpracy z Tobą możemy opracować innowacyjne i skrojone na właściwą miarę rozwiązania mobilnościowe!