Tak zwane mocowanie rozporowe należy do grupy mocowań tulejowych. Składa się z cylindrycznej śruby, dwóch elementów stożkowych oraz elementu rozporowego lub klinów zaciskowych.
Aby znaleźć idealne mocowanie, należy uwzględnić wiele czynników: Zestaw kołowy musi być w stanie wytrzymać co najmniej określone obciążenie, ale znaczenie mają też wymiary urządzenia i średnica koła. Wymiary wewnętrzne i kształt tulei - kwadratowy lub okrągły - również są ważne podczas doboru odpowiedniego mocowania rozprężnego. Należy też uwzględnić długość mocowania i wysokość kołnierza.
Bez odpowiednich środków zapobiegawczych zestaw kołowy z mocowaniem rozprężnym mógłby luźno pracować w tulei, ze względu na przypadkowo przyłożone siły. Opracowane zostały urządzenia zapobiegające rotacji, aby taka sytuacja nie wystąpiła i aby zapewnić, że blokowane lub hamowane kierunkowo zestawy kołowe nie będą same z siebie pracować z luzami. Urządzenia te mogą być dopasowane kształtowo lub siłowo.
Oprócz mocowań rozprężnych i innych modeli tulejowych, dostępne rodzaje mocowań obejmą też mocowania płytkowe. Rodzaj mocowania najlepiej dopasowany do określonego zastosowania zależy, między innymi, od właściwości sprzętu, do którego będzie przytwierdzane. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, chętnie doradzimy Ci właściwe mocowanie – skontaktuj się z nami!
Poza mocowaniami rozporowymi i innymi wariantami tulejowymi istnieją również inne typy, do których należy mocowanie przy użyciu płytki. Rodzaj mocowania, które jest najlepiej przystosowane do określonego zastosowania, zależy między innymi od właściwości urządzenia, do którego ma być przytwierdzone. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością udzielimy Ci porady dotyczącej prawidłowego mocowania — skontaktuj się z nami!