W zależności od konstrukcji urządzenia, w którym mają zostać zamontowane zestawy kołowe, stosowane są różne typy mocowań.
W tym rodzaju mocowania zestaw kołowy jest montowany na płaskiej powierzchni za pomocą nakrętek i śrub. Płytka mocująca jest umieszczona na górze zestawu kołowego. Wymiary płytki i miejsce na urządzeniu, do którego ma być zamocowana są standaryzowane i proporcjonalne do średnicy zestawu kołowego lub koła. Standardowa odległość między otworami wynosi, na przykład, 80 x 60 mm w przypadku średnicy wynoszącej 80 do 100 mm, a 105 x 80 mm w przypadku średnicy wynoszącej 125 mm. Wybierając odpowiednie mocowanie płytkowe należy uwzględnić następujące wymiary:
- Rozmiar płytki
- Odległość między otworami na śruby
- Średnice otworu na śrubę
Podczas montażu mocowania płytkowego ważne jest, aby zestaw kołowy i urządzenie lub przyrząd przylegały do siebie. Urządzenie musi spoczywać dokładnie na zewnętrznej osłonie, jeżeli zestaw kołowy ma osiągnąć maksymalną nośność i zapewnić długotrwałą funkcjonalność.
Montaż mocowania w postaci płytki mocującej
W tym typie mocowania zestaw kołowy jest montowany na płaskiej powierzchni przy użyciu śrub i nakrętek. Płytka mocująca znajduje się w górnej części zestawu kołowego. Wymiary płytki i powierzchnia na urządzeniu, na której ma zostać zamontowana, są standaryzowane i proporcjonalne do średnicy koła lub zestawu kołowego. Standardowy rozstaw otworów wynosi, na przykład, 80 × 60 mm w przypadku średnicy wynoszącej od 80 do 100 mm, a 105 × 80 mm w przypadku średnicy wynoszącej 125 mm. Wybierając odpowiednie mocowanie w postaci płytki mocującej, należy uwzględnić następujące wymiary:
- Rozmiar płytki
- Rozstaw otworów na śruby
- Średnica otworu na śrubę
Podczas montażu mocowania w postaci płytki mocującej ważne jest, aby zestaw kołowy w całości przylegał do urządzenia lub sprzętu. Jeżeli zestaw kołowy ma uzyskać swoją maksymalną nośność i gwarantować długotrwałą funkcjonalność, urządzenie musi opierać się dokładnie na zewnętrznej osłonie kulistej.