Właściwości eksploatacyjne koła lub zestawu kołowego zależą w dużym stopniu od optymalnego mocowania. Rodzaj wymaganego mocowania jest uzależniony od konstrukcji urządzenia, do którego zestawy kołowe mają być przymocowane. Do mocowań standardowych należą, na przykład, płytki przykręcane, a także solidne wtyki i śruby. Do celów specjalnych mamy w naszej ofercie mocowania z tuleją rozporową i elementy mocujące ze zintegrowanymi systemami blokującymi do mechanizmów hamulca centralnego. Niezależnie od stosowanego rodzaju mocowania podczas montażu należy zadbać o to, by zestaw kołowy znajdował się w jednej płaszczyźnie z urządzeniem. Maksymalna nośność zestawu kołowego może być zagwarantowana jedynie pod warunkiem, że urządzenie w pełni opiera się na zewnętrznej osłonie kulistej.
W zależności od rodzaju sprzętu i rodzaju zastosowania używane są różne mocowania. Płytka mocująca jest, na przykład, używana jeżeli urządzenie transportowe ma element płaski w punkcie, w którym ma zostać założony zestaw kołowy. W przypadku mocowania z otworem na śrubę, śruba lub inny element łączący jest wkładana przez oś centralną głowicy skrętnej. Inną opcją jest wtyk na sworzeń, gdzie sworzeń jest wkładany do tulei. Ten rodzaj mocowania jest jednak używany wyłącznie w zestawach kołowych skrętnych i nie jest odpowiedni do zestawów kołowych stałych.
Mocowania indywidualne w sprawdzonej jakości TENTE
Trwałe złącza TENTE umożliwiają szybki i bezpieczny montaż każdego zestawu kołowego. Potrzebujesz innego rodzaju mocowania zestawu kołowego, którego nie ma w naszym bogatym asortymencie? Zwróć się do nas z zapytaniem — dzięki naszym sprawdzonym i innowacyjnym koncepcjom z przyjemnością opracujemy dla Ciebie indywidualne rozwiązania!