Know-how

Materiał z jakiego wykonany jest zestaw kołowy określa jego własności

Czytaj więcej


Materiał, z którego wykonany jest zestaw kołowy, należy wybrać w zależności od wymagań, które zestaw ten musi spełnić. Ogólnie rzecz ujmując: żaden materiał nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań jednakowo dobrze. Na przykład: zestaw kołowy z twardego poliuretanu odznacza się bardzo dużą nośnością, niskimi oporami toczenia i skrętu, a także praktycznym brakiem zużycia — właściwościami idealnymi. Jednakże ze względu na swoją względną twardość stawia ogromne wymagania podłożu, ponieważ obciążenie jest skoncentrowane na bardzo małym obszarze styku.

Porównanie różnych materiałów na zestawy kołowe do urządzeń transportowych

Właściwości najczęściej stosowanych materiałów, z których wykonane są zestawy kołowe do urządzeń transportowych, różnią się jeszcze bardziej. Właściwości poliamidu i gumy litej, na przykład, różnią się znacznie pod względem wszystkich parametrów. Poliamid jest zazwyczaj najlepszym wyborem do transportowania ciężkich ładunków lub przemieszczania urządzeń po podłożach o znacznej wytrzymałości — jeśli jednak podłoża są nierówne, szybko może wzrosnąć poziom hałasu generowanego przez poruszające się koła. W przypadku delikatnych podłoży i mniejszych obciążeń odpowiednie wymagania spełnia poliuretan, który jednocześnie odznacza się właściwościami wyjątkowo przyjaznymi dla podłóg.

Poza wymienionymi tutaj interakcjami swoją rolę odgrywają również inne czynniki. Z przyjemnością udzielimy dalszych informacji.

Koła i zestawy kołowe TENTE

Do wykonania innowacyjnych kół i zestawów kołowych TENTE wykorzystujemy zawsze materiały wysokiej jakości, które mogą być używane w szerokim spektrum zastosowań. Masz specjalne wymagania dotyczące kół i zestawów kołowych, a nie masz pewności, jaki materiał najlepiej nadaje się do użytku w zestawie kołowym? Skontaktuj się z nami i skorzystaj ze szczegółowych porad naszych ekspertów na temat zalet poszczególnych materiałów. W razie potrzeby możemy również opracować dla Ciebie indywidualne rozwiązania spełniające Twoje specyficzne wymagania. Nie możemy się doczekać zapytania z Twojej strony!

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja