Łożysko koła daje zestawowi kołowemu jego jakość — zestaw kołowy bez najwyższej klasy łożyska koła jest praktycznie bezwartościowy. Łożysko należy dobrać specjalnie w zależności do rodzaju zastosowania, aby zapewnić niezbędny margines bezpieczeństwa. Łożysko koła jest jednym z czynników — obok bieżnika, średnicy koła i łożyska obrotnicy — który decyduje o charakterystyce jezdnej, a tym samym o jakości zestawu kołowego.
Ta grupa jednorzędowych precyzyjnych łożysk kulkowych (także łożyska promieniowe) przedstawia rodzaj łożyska o najwyższej jakości, zgodnie z normami DIN. Nawet pod wyjątkowo dużym obciążeniem, koła wyposażone w te łożyska kulkowe maja szczególnie mały opór toczenia.
Łożyska wałeczkowe
Ten typ łożyska jest odporny na wstrząsy i wytrzymały. Łożyska wałeczkowe — obok łożysk ślizgowych i łożysk kulkowych precyzyjnych — są zalecane głównie do użytku w zestawach kołowych przemysłowych. Do ich istotnych cech zaliczają się niewielka wysokość montażowa, względnie mały opór toczenia i duża nośność. Koła z łożyskiem wałeczkowym nie powinny przekraczać prędkości jazdy wynoszącej 4 km/h, czyli mniej więcej prędkości chodu.
Łożysko kulkowe stożkowe
Łożyska kulkowe stożkowe stanowią jedną z najważniejszych podgrup łożysk kulkowych. Ogromna zaleta tego typu łożyska w porównaniu ze zwykłymi łożyskami ślizgowymi polega na wykorzystaniu kulek. Zapewniają one jeszcze lepszą charakterystykę jezdną.
Łożysko kulkowe precyzyjne
Grupa łożysk kulkowych precyzyjnych jednorzędowych (zwanych również łożyskami kulkowymi precyzyjnymi promieniowymi) o różnych konstrukcjach jest typem łożyska najwyższej jakości zgodnie z normami DIN. Nawet pod wyjątkowo dużym obciążeniem koła wyposażone w te łożyska kulkowe charakteryzują się szczególnie małym oporem toczenia.