Know-how

Łożysko skrętne zestawu kołowego

Czytaj więcej


Sterowność i zwrotność stanowią najważniejsze zalety eksploatacji praktycznie każdego zestawu kołowego. Łożysko obrotnicy lub łożysko oporowe decyduje o tym, z jaką łatwością i płynnością ono działa.

Połączenie płynnej jazdy i zwrotności w łożysku obrotnicy

Wysięg, średnica koła, a zwłaszcza konstrukcja łożyska oporowego mają decydujący wpływ na charakterystykę skrętną. Rozróżnia się łożyska ślizgowe, łożyska wałeczkowe i łożyska kulkowe, przy czym te ostatnie dzieli się dalej na łożyska jedno- i dwurzędowe, a także łożyska kulkowe precyzyjne. Typ używanego łożyska obrotnicy zależy od konkretnych wymagań zestawu kołowego i jego charakterystyki skrętnej. Łożyska ślizgowe są bardziej odpowiednie dla mniejszych obciążeń, natomiast łożysk kulkowych precyzyjnych używa się do urządzeń wymagających bardzo płynnej i lekkiej jazdy.

Dobór odpowiedniego łożyska obrotnicy do konkretnego zastosowania

Obudowy z łożyskami ślizgowymi są odpowiednie na przykład do zestawów kołowych do mebli i krzeseł, które muszą znosić jedynie obciążenie w zakresie od lekkiego do umiarkowanego. W takim przypadku czop skrętny może obracać się w obudowie zestawu kołowego lub w otworze mocującym. Łożysk wałeczkowych używa się głównie w zestawach kołowych do urządzeń transportowych. Ze względu na dużą średnicę łożyska, która pozwala im znosić duże momenty obciążenia, są one również odpowiednie do podtrzymywania ciężkich ładunków.

Obudowy z łożyskiem kulkowym jednorzędowym są stosowane, na przykład, w zestawach kołowych do mebli lekkich oraz zestawach kołowych aparaturowych, w których są poddawane umiarkowanym, często bezudarowym obciążeniom. Jako mocowań używa się płytek przykręcanych lub złączy przewlekanych. Jednak wersje dwurzędowe, do zestawów kołowych aparaturowych i przemysłowych, mogą dźwigać większe obciążenia. Dzięki dwóm rzędom kulek tarcie występujące w obudowie podczas przechylania jest mniejsze, a układ pracuje z większą łatwością.

Zestawy kołowe do delikatnej aparatury laboratoryjnej i łóżek szpitalnych muszą poruszać się z wyjątkową płynnością i łatwością. Właśnie dlatego zestawy kołowe TENTE do tych delikatnych urządzeń są produkowane z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi precyzyjnymi zgodnie z normami DIN. Lekkie toczenie się i odporność na zużycie tych łożysk obrotnicy są imponujące, nawet pod maksymalnym obciążeniem.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja