Know-how

Wyzwania dla zestawów kołowych w logistyce

Czytaj więcej


W logistyce niezliczone towary ładuje się codziennie na wózki do komisjonowania, które są potem pchane przez magazyn do samochodu dostawczego. Ładunki te stanowią duże obciążenie dla pracowników, co negatywnie wpływa zarówno na ich zdrowie, jak i wydajność ich pracy. Właśnie dlatego dobrej jakości zestawy kołowe są niezbędne w logistyce.

Wózki do pobierania zamówień muszą być przez cały czas załadowane i poruszać się po magazynie. Dla pracowników oznacza to ciągłe ruszanie i zatrzymywanie, popychanie i kierowanie wózkiem. Jeżeli zestawy kołowe na wózku do pobierania zamówień nie są do tego przystosowane lub są kiepskiej jakości, stanowi to obciążenie dla zdrowia pracowników magazynu i tym samym zmniejsza wydajność pracy. Dlatego, aby chronić pracowników i poprawić warunki pracy kluczowa kwestia jest dobór odpowiednich zestawów kołowych. Muszą one posiadać zarówno dobre właściwości jezdne jak i dużą nośność. Bardzo istotne znaczenie ma zwrotność, ponieważ praca w magazynie często wymaga sterowania i kierowania wózkiem.

Innowacyjny układ napędowy TENTE E-Drive dla logistyki

Oprócz wysokiej jakości zestawów kołowych TENTE oferuje również idealne rozwiązanie dla logistyki w postaci innowacyjnego systemu napędowego E-Drive. Ten elektryczny układ wspomagania ruszania z miejsca ułatwia codzienną pracę i odciąża pracowników w magazynie. System ten włącza się naciśnięciem przycisku, a wówczas wózek rusza z miejsca bez problemu, zachowując większą stabilność kierunkową. Prędkość można regulować bezstopniowo. Jeśli nie jest w danym momencie potrzebny, układ napędowy E-Drive podnosi się z podłoża, aby elastyczność wózka do komisjonowania była zapewniona przez cały czas. Same zestawy kołowe są wyposażone w elastyczne opony gumowe, które zapewniają amortyzację i ciche toczenie się kół, a tym samym jeszcze większy komfort jazdy.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja