Know-how

Koła plastikowe od TENTE

Czytaj więcej


TENTE dostarcza wysokiej jakości koła z tworzyw sztucznych, które są wykonane, na przykład, z poliamidu lub polipropylenu. Nasz szeroki asortyment obejmuje również koła z plastiku termoodpornego. Koła plastikowe charakteryzuje zwykle niski opór toczenia i są one odporne na korozję i wiele substancji żrących. Jednakże ze względu na twardość materiału mogą powodować uszkodzenia podłóg i generować większy hałas aniżeli koła wykonane z innych materiałów.

Ogólnie rzecz ujmując, większe koła, lżejsze ładunki i miększe podłoża (takie jak wykładziny dywanowe) redukują hałas generowany przez poruszające się koła. Kół plastikowych można zatem używać na miękkich podłogach i do lżejszych ładunków przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu jazdy. Niektóre koła i zestawy kołowe TENTE z tworzyw sztucznych są zdatne do mycia, dzięki czemu można ich używać w miejscach, w których obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny, takich jak szpitale.

Twoi specjaliści w dziedzinie kół z tworzywa sztucznego
Czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze koła, są: nośność, średnica koła, typ łożyska, właściwości podłogi i wpływ warunków środowiska. W przypadku wysokich temperatur, na przykład, będziesz potrzebować specjalnych kół z plastiku termoodpornego. Informacje o właściwościach różnych kół można znaleźć na stronach poszczególnych produktów. Dane te odnoszą się do standardowych warunków badania, w tym płaskiego podłoża i temperatur mieszczących się w podanym zakresie. W środowiskach, w których panują warunki odmienne od warunków badania, właściwości te, takie jak nośność, ulegną zmianie.

 
Czy masz jakieś pytania dotyczące kół z tworzyw sztucznych? Prosimy, skontaktuj się z nami. Możemy udzielić Ci szczegółowych porad dotyczących naszych kół i zestawów kołowych i pomóc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania do Twojego sprzętu transportowego.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja