Do transportowania szczególnie ciężkich ładunków lub opanowania wyższych prędkości jazdy konieczne jest zastosowanie kół specjalnych. Koła do zastosowań ciężkich TENTE są solidnie zbudowane i przystosowane do utrzymywania ładunków o masie nawet kilku ton. Koła do zastosowań ciężkich są używane, na przykład, w dźwigach budowlanych, zespołach platform transportowych lub schodach mobilnych. Koła te są wyposażone w obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali ciężkiej. Koła i zestawy kołowe ciężkie są dostępne zarówno jako zestawy kołowe stałe, jak i skrętne. Zestawy kołowe stałe zapewniają urządzeniu pewne oparcie, natomiast zestawy kołowe skrętne ułatwiają manewrowanie. Często idealnym rozwiązaniem jest kombinacja zestawów kołowych stałych i skrętnych: Ułatwia to zarówno przemieszczanie się prosto do przodu, jak i manewrowanie ciężkimi ładunkami.
Kryteria doboru kół do zastosowań ciężkich
Wybierając właściwe „mocne” koła, należy wziąć pod uwagę różne aspekty. Należą do nich: nośność, opór ruszania i toczenia, materiał bieżnika i oddziaływanie czynników środowiskowych, takich jak temperatura.
Potrzebną nośność można obliczyć, na przykład, dzieląc wagę urządzenia transportowego wraz z ładunkiem przez liczbę kół. W zależności od warunków eksploatacji wynik ten należy potem pomnożyć przez współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa zależy od tego, czy koła są używane wewnątrz czy na zewnątrz pomieszczeń, a także czy urządzenia są napędzane silnikiem czy przemieszczane ręcznie.
Koła do zastosowań ciężkich jako rozwiązanie przystosowane do wymagań indywidualnych
Jeżeli okaże się to konieczne, z przyjemnością opracujemy rozwiązania indywidualne, aby spełnić Twoje wymagania. Ściśle współpracując z Tobą, nasz doświadczony zespół opracuje koła do zastosowań ciężkich, które są w stanie utrzymać każdy ładunek i poradzić sobie w każdych warunkach zewnętrznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kół lub potrzebujesz rozwiązania o konstrukcji dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb, prosimy, skontaktuj się z nami!