Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) jest metodą obrazowania stosowaną do celów diagnostyki medycznej. Generuje silne i zmienne pola magnetyczne. Stawia to specjalne wymagania względem skanera i wszystkich jego komponentów, a także innych przedmiotów w pomieszczeniu. Zestawy kołowe, na przykład, muszą również charakteryzować się pewnymi właściwościami, jeśli mają być wykorzystywane w połączeniu ze skanerami MRI.
Najważniejszym warunkiem wstępnym jest, żeby zestawy kołowe były antymagnetyczne. Zastosowanie magnetycznych zestawów kołowych zakłóciłoby pole magnetyczne i badanie mogłoby nie zostać pomyślnie przeprowadzone. W skanerach do rezonansu magnetycznego generowane są gęstości strumienia magnetycznego wynoszące do 3,0 T (Tesla), co oznacza, że zestawy kołowe muszą być odpowiednie do pola magnetycznego o takiej sile.
Inne istotne czynniki to elastyczność i stabilność. Te zestawy kołowe muszą poruszać się lekko, tak żeby z łatwością i szybko dało się je umieścić we właściwym położeniu. Jednocześnie bardzo ważne jest, żeby skaner do rezonansu magnetycznego MRI można było stabilnie zablokować w położeniu nieruchomym: Każdy niepotrzebny ruch może spowodować, że obrazy nie będą się nadawały do wykorzystania, czego należy unikać.
Zestawy kołowe TENTE Linea do aparatury medycznej
Seria TENTE Linea to idealne rozwiązanie do aparatury medycznej, takiej jak na przykład urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Zestawami kołowymi łatwo manewrować i można je unieruchomić za pomocą układu blokującego jednym prostym ruchem. Mogą być stosowane zarówno do systemów zamkniętych i otwartych urządzeń MRI, na przykład mających postać mobilnego ramienia C.
W porozumieniu z Tobą z przyjemnością opracujemy specjalne rozwiązania mobilnościowe, które zaspokoją indywidualne potrzeby. Skontaktuj się z nami!