Na tym można polegać
Jeden z decydujących czynników w dziedzinie medycyny: niezawodna mobilność. Urządzenia muszą być zawsze łatwe w przemieszczaniu i zapewniać absolutną stabilność. Mamy w ofercie koła i zestawy kołowe, które to gwarantują. Spełniają one nie tylko specjalne wymagania szpitali, klinik, domów opieki i gabinetów lekarskich, ale nawet je przewyższają. Na przykład, nasze całkowicie niezawierające metali koła do urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Użytkownicy aparatów RTG, sprzętu do tomografii komputerowej, ultrasonografii i innych urządzeń diagnostycznych mogą w pełni polegać na naszej szerokiej gamie produktów.
Certyfikowane bezpieczeństwo
Gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo. Potwierdza to standard naszych usług certyfikowany przez TÜV Süd. Kolejny dowód: Koła i zestawy kołowe, które dzięki bardzo stabilnej konstrukcji zapewniają stateczność w transporcie ciężkich ładunków. Ponadto w ofercie mamy również elektroniczne systemy hamulcowe, które umożliwiają indywidualne sterowanie kołami i poprawiają komfort obsługi.
Doskonałe wzornictwo
Producenci wózków medycznych mogą być pewni, że nasze rozwiązania bezproblemowo dopasują się do ich konstrukcji. Na naszych produktach można nadrukować dowolne logo firmy. Ponadto zostały one wyróżnione licznymi nagrodami. Między innymi Red Dot Design Award, iF Product Design Award oraz interzum Award.
Nasze produkty
Powiązane przypadki i kompetencje
Nasze referencje klientów