Niezawodne rozwiązania dla marketów
W handlu hurtowym i detalicznym nasze produkty są postrzegane jako niezawodne rozwiązania mobilne, które bezwarunkowo spełniają szczególne wymagania branży. Czy to nierdzewne, lekkie i cichobieżne koła z tworzywa sztucznego do koszyków i wózków sklepowych. Czy to bezpieczne rozwiązania dla ekspozycji towarów, czy też stabilne kółka do urządzeń transportowych i wózków platformowych w marketach budowlanych: Dzięki naszym rozwiązaniom są Państwo doskonale wyposażeni, aby prowadzić swój biznes. Zapewniają one szczególnie komfortową zwrotność i cichą pracę. Ponadto zwiększają bezpieczeństwo i chronią podłoże. Dzięki temu nie tylko optymalizują mobilność w punkcie sprzedaży, ale także poprawiają doznania Państwa klientów podczas zakupów.
Koła do chodników ruchomych
Wózki sklepowe na chodnikach ruchomych powinny stać bezpiecznie. Oferujemy Państwu koła z funkcją unieruchamiania lub z bocznym kołem blokującym, które gwarantują maksymalną niezawodność. Jednocześnie koła do chodników ruchomych posiadają funkcję skutecznego samooczyszczania rowków i można je łatwo wymieniać.
Bezpieczeństwo, cisza i komfort jazdy
We wczesnych godzinach rannych, gdy supermarkety przyjmują towar, wózki transportowe nie powinny zakłócać spokoju. Nasze koła tłumiące drgania redukują hałas do minimum. Do zastosowania w Państwa sklepie oferujemy rozwiązania z niepozostawiającymi śladów bieżnikami dla wrażliwych podłoży. Koła elektroprzewodzące chronią użytkowników przed ładunkami elektrostatycznymi, a nasze produkty z wysokiej jakości łożyskami obrotowymi zapewniają łatwość skrętu.
Nasze produkty
Powiązane przypadki i kompetencje
Nasze referencje klientów