Rozwiązania mobilne od światowego lidera rynku
Kliniki i szpitale powinny zapewniać pacjentom odpowiednie warunki powrotu do zdrowia i rekonwalescencji. Nasze ciche zestawy kołowe przyczyniają się do poprawy samopoczucia pacjentów. Zapewniają komfortowe i bezpieczne warunki powrotu do zdrowia. Jednocześnie nasze innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zapewniaja personelowi medycznemu bezpiecznie i ergonomicznie środowisko pracy. Jako firma o globalnej pozycji oraz światowy lider w segmencie łóżek szpitalnych i mebli medycznych wciąż wyznaczamy nowe standardy i oferujemy Państwu szeroką gamę pionierskich rozwiązań w zakresie mobilności. Ale które rozwiązanie jest dla Państwa najlepsze? Ze względu na szeroki asortyment produktów i zróżnicowane wymagania rynku, nie zawsze łatwo jest dokonać właściwego wyboru. Bazując na naszym ponad 90-letnim doświadczeniu, chętnie pomożemy w znalezieniu idealnych zestawów kołowych do konkretnych zastosowań. Wiemy, że optymalna relacja jakości i kosztowów odgrywają fundamentalną rolę w sektorze opieki zdrowotnej. Wysoki stopień automatyzacji produkcji gwarantuje stałą, wysoką jakość i konkurencyjność naszych rozwiązań. Niezależnie, które z naszych kół Państwo wybiorą, mogą być Państwo pewni, że spełniamy wszystkie normy i konsekwentnie przestrzegamy wymogów Państwa firmy. Rezultat: innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności, które nie znają kompromisów, w kwestii komfortu użytkowania, ergonomi i bezpieczeństwa.
Cicha jazda i pełna kontrola
Jesteśmy partnerem branży medycznej dzięki ergonomicznym, cichym rozwiązaniom, które zapewniają komfort zarówno pacjentom jak i personelowi pielęgniarskiemu. Cicha jazda i blokowanie kółek nie zakłócają odpoczynku pacjentów. Łatwa i bezwysiłkowa obsługa zapewnia wydajniejszą pracę oraz znacznie zmniejsza zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Kółka o bardzo niskiej zabudowie
Dowodzimy prawdziwej wielkości - i oferujemy Państwu kółka o minimalnej wysokości całkowitej. Umożliwiają one personelowi pielęgniarskiemu korzystanie z najniższych możliwych ustawień poziomu w łóżkach szpitalnych, bez utraty mobilności. Zapobiega to wypadnięciom z łóżka i zmniejsza ryzyko urazów u pacjentów.
Nasze produkty
Powiązane przypadki i kompetencje
Nasze referencje klientów