Intralogistyka

Intralogistyka

Czytaj więcej

Kompleksowa wydajność

Nasze koła i zestawy kołowe usprawnią Państwa procesy intralogistyczne, dzięki łatwej obsłudze, najwyższej niezawodności i kompleksowemu wsparciu naszych pracowników. Oferujemy Państwu nie tylko pojedyncze komponenty, lecz inteligentne rozwiązania systemowe. Rozwiązania, które zapewniają efektywny przebieg procesów. Znajdą Państwo u nas szeroką gamę kół do zastosowań przemysłowych oraz produkty do bezzałogowych systemów transportowych. Dla branży motoryzacyjnej jesteśmy kompetentnym partnerem, który czerpie z wieloletniego doświadczenia i z współpracy z międzynarodowymi korporacjami motoryzacyjnymi.

Maksimum niezawodności

Bez względu na odległości do pokonania – nasze koła i zestawy kołowe spełniają najwyższe standardy. Dzięki temu oferujemy rozwiązania dla urządzeń transportowych, które gwarantują niski poziom drgań i dobrą przyczepność nawet na mokrych i śliskich podłożach. Nasze produkty nie pozostawiają śladów, wyróżniają się mniejszą ścieralnością i chronią podłoże.

Rozwiązania z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Nasze koła o zoptymalizowanym współczynniku oporu tocznego odciążają i chronią plecy użytkownika. Dodatkowo nasze samonastawne koła zapewniają doskonałą stabilność jazdy w zestawach transportowych z ciągnikiem, co znacząco poprawia fizjologię pracy. Półelastyczne zabezpieczenia stóp zmniejszają ryzyko wypadków i mogą być również stosowane na nierównym podłożu. Ponadto oferujemy Państwu elektryczne systemy napędowe, które umożliwiają bezproblemowe i bezwysiłkowe przemieszczanie ciężkich ładunków.

Nasze produkty

E-Drive
25 daN

Kółka z napędem silnikowym

Alpha
70 - 500 kg

Kółka przemysłowe

Delta
300 - 600 kg

Kółka przemysłowe ułatwiające manewrowanie

Linea
40 - 150 kg

Wysoce funkcjonalne zestawy kołowe do szerokiego zakresu wymagań i branż

Zeta
300 - 800 kg

Zestawy kołowe przemysłowe do średnich obciążeń

Scout
150 - 350 kg

Zestawy kołowe samonastawne do zastosowań w automatycznych pojazdach kierowanych (AGV)

Omikron
900 - 20.000 kg

Super wytrzymałe kółka przemysłowe

Powiązane przypadki i kompetencje

W obliczu zagrożenia: zintegrowane zdrowie i bezpieczeństwo

Na drodze do sukcesu: systemy transportowe bez operatora

Rozwiązania optymalizujące logistykę

Nasze referencje klientów

Lepsze bezpieczeństwo pracowników - i optymalna ochrona towarów

Rozwiązanie, które otwiera nowe ścieżki i ogranicza stare

W jaki sposób innowacyjny zestaw kołowy bardzo poprawia logistykę - sam z siebie

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja