Obsługia według najwyższych standardów
Zwłaszcza w branży restauracyjnej i cateringu istotne jest stosowanie niezawodnych kółek i zestawów kołowych, które są w stanie wytrzymać najbardziej zróżnicowane i ekstremalne wymagania:
W harmonii z otoczeniem
Z pieca o temperaturze 280°C do magazynu głębokiego mrożenia o temperaturze -20°C, od ręcznie obsługiwanego wózka cateringowego po w pełni zautomatyzowany transport towarów, od ręcznego czyszczenia po wysokowydajne systemy mycia, od szkolnej stołówki po restaurację z gwiazdkami Michelin na Polach Elizejskich - to tylko niektóre z wielu zadań i warunków, z którymi dostawcy usług gastronomicznych mają do czynienia na co dzień. A wszystkie te zadania wymagają niezawodnej, najwyższej wydajności w każdej sytuacji.
Nasze rozwiązania
TENTE to rozwiązania i jakość, które gwarantują niezawodną gotowość do działania właśnie w tych obszarach. I nie tylko: Nasze wjątkowe walory w zakresie funkcjonalności mogą pomóc w usprawnieniu logistyki kuchennej oraz w rozwiązaniu specyficznych punktów zapalnych na rynku, takich jak efektywna blokada centralna, redukcja hałasu, oszczędność wagi i wiele innych.
Nasze produkty
Powiązane przypadki i kompetencje
Nasze referencje klientów