Casestudy
Wielen die 63.000 kilo kunnen weerstaan? Geen probleem.
AVT Europe NV produceert zwaarlasttransportsystemen zonder bestuurder die kunnen worden gebruikt voor het vervoer van zware goederen, zoals vliegtuigonderdelen of treinwagons. De transportsystemen lijken op massieve rolplatformen die zijn uitgerust met intelligente elektronica. Ze worden bestuurd met een afstandsbediening en kunnen ladingen tot 100 ton dragen.
Het gewicht van de lading van het transportsysteem wordt gelijkmatig met behulp van luchtkussens over alle wielen verdeeld. Het zwaarlasttransportsysteem heeft dragende wielen en aangedreven wielen. De dragende wielen worden altijd gebruikt en dragen de lading. De wielen van de aandrijving worden indien nodig automatisch neergelaten op de grond om het transportsystemen in beweging te zetten.
Het is voor AVT belangrijk dat alle wielen een relatief kleine diameter hebben maar toch bestand zijn tegen hoge belastingen – tijdens het rijden 12 en in stilstand maximaal 20 ton. Uitstekende kwaliteit en de hoogste duurzaamheid spelen een doorslaggevende rol. Omdat de transportsystemen onder andere worden gebruikt bij bekende bedrijven zoals Daimler en Airbus of het nucleair onderzoeksinstituut CERN, moet een betrouwbaar transport van zeer hoogwaardige goederen worden verzekerd.
Daarom biedt AVT haar veeleisende klanten producten met een levensduur van 20 jaar en 24 maanden garantie. Het was onze taak om wielen te leveren die ten strengste voldoen aan deze uiteenlopende eisen.
Om te voldoen aan de extreme omstandigheden, worden onze speciale rollen Omikron quadro gebruikt. Ze onderscheiden zich door hun buitengewone vormgeving: De wielen hebben twee wielen links en rechts van het wielmidden. Hierdoor hebben ze een verhoogde draagkracht. Tegelijkertijd hebben ze slechts een kleine puntbelasting omdat het geplaatste gewicht beter over de grote contactoppervlakken wordt verdeeld.
Hierdoor zijn ze ook bij een hoge belasting heel eenvoudig te besturen. Want door de tegengestelde rotatie van de wielen om het gemeenschappelijke midden, is de wiel- en zwenkweerstand aanzienlijk lager in vergelijking met een wiel met een zwenkwiel. Dit differentieel effect geeft de Omikron quadro een ongeëvenaarde wendbaarheid.
De aandrijfwielen zijn op maat gemaakt en ontwikkeld in nauwe samenwerking met AVT-medewerkers. Het wiel heeft een diameter van 400 millimeter een totale hoogte van 500 millimeter. Een ander belangrijk voordeel: Alle loopvlakken van het wiel zijn gemaakt van polyurethaan, dat goede bestuurbaarheid garandeert en extra zacht is voor de grond. Natuurlijk is de taak holistisch overwogen en is AVT voorzien van een intelligente oplossing waarin alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd.
Maarten van Looveren, algemeen manager van AVT Europe
De zwaarlasttransportsystemen van AVT kunnen goederen vervoeren met een totaal gewicht van 63 ton. De doordachte constructie van de wielen garandeert de duurzaamheid en beschikt over een verbeterde wielweerstand. Hierdoor kan AVT energiebesparende aandrijvingen integreren in de transportsystemen, waardoor zowel kosten als energie worden bespaard.
Bovendien kan het bedrijf nog voor 100 procent op iets anders vertrouwen: op ons. SOnze medewerkers in België werken bijvoorbeeld nauw samen met AVT en zijn ook beschikbaar om de leverancier van zwaarlasttransportsystemen met raad en daad ter zijde te staan bij toekomstige speciale ontwikkelingen. De beste omstandigheden om flexibel te reageren op de groei van de onderneming - en zeker een van de redenen waarom AVT van plan is om ook voor toekomstige projecten wielen van TENTE te gebruiken.