Affidabilità pura

Pulizia

Scoprite di più

Affidabilità pura

Laddove sono necessarie ruote affidabili per apparecchi di pulizia o impianti di riscaldamento e raffreddamento, un solo nome è in cima alla lista delle preferenze: TENTE. Con noi potrete disporre di una vasta scelta di soluzioni che si adattano perfettamente alle condizioni d’impiego in ristoranti, ospedali, hotel e uffici. Non importa se per il carrello delle pulizie o gli impianti di climatizzazione: le nostre ruote proteggono il pavimento e permettono una movimentazione agevole. Non vi è alcuna differenza se si devono percorrere tragitti lunghi o se i carrelli devono essere spostati avanti e indietro in spazi ridotti.

Il rispetto dell’ambiente

Nei settori in cui la pulizia e l’igiene hanno la priorità, da tempo siamo all'avanguardia. Offriamo infatti ruote antitraccia per pavimenti puliti e sensibili. Se vi occorrono soluzioni per l’uso in ambienti umidi, sono disponibili modelli inossidabili e materiali resistenti all’idrolisi. Inoltre potete contare su soluzioni resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche e che non causano alcuna colorazione al contatto, anche per periodi prolungati.

Sicurezza al 100 percento

Le soluzioni di mobilità della nostra azienda garantiscono una migliore aderenza su pavimenti umidi e, allo stesso tempo, sono note per l'ottima manovrabilità. I freni affidabili assicurano stabilità e sono indicati per gli impianti di climatizzazione o i carrelli delle pulizie pesanti.

I nostro prodotti

Levina
60 - 100 kg

Ruote di design per attrezzature/Altamente funzionali

Linea
40 - 150 kg

Ruote altamente funzionali per una vasta gamma di requisiti e industrie

Alpha
70 - 500 kg

Ruote industriali

Agila
40 - 100 kg

Ruote multifunzionali

Mono
30 - 70 kg

Ruote in materiale sintetico per applicazioni cleaning o medicali leggere

E-Drive
25 daN

Ruote motorizzate

Le nostre soluzioni

"La sfida del pavimento": influenze di tipo funzionale

Bloccaggio direzionale: la stabilità direzionale semplificata

Affrontare i pericoli: migliorare le condizioni di sicurezza

Referenze dei nostri clienti

Una ruota per rendere felice un partner speciale: l'ambiente.

Una ruota per rendere felice un partner speciale: l'ambiente.

Quanta forza è necessaria per spostare 150 chili? Nessuna.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione