Industrial Consumers

Intralogistica

Scoprite di più

Efficienza totale

Le nostre ruote migliorano l’intralogistica grazie alla movimentazione agevole e la massima affidabilità. In questo modo possiamo offrire non solo singoli componenti, bensì soluzioni di sistema intelligenti. Soluzioni che consentano processi più efficienti. Troverete così una vasta scelta di ruote per le applicazioni industriali e prodotti per i sistemi di movimentazione senza conducente. Inoltre siamo il referente giusto per il settore automotive. Anche in questo settore infatti disponiamo di una solida esperienza maturata nei quasi 100 anni di storia.

Il massimo dell’affidabilità

Sia per lunghi che per brevi tragitti: le nostre ruote portano a termine anche i compiti più gravosi. Con le nostre soluzioni potrete realizzare un trasporto riducendo le vibrazioni mantenendo una buona aderenza a pavimenti umidi e lisci. I nostri prodotti antitraccia garantiscono inoltre una frizione ridotta e una protezione del pavimento.

Soluzioni per la prevenzione della salute

Le nostre ruote a bassa resistenza al rotolamento alleggeriscono il compito degli utenti e garantiscono un’applicazione che non sovraccarichi la schiena. Le nostre ruote autoallineanti provvedono un’eccezionale stabilità di marcia anche in modalità di trazione e consentono un ulteriore alleggerimento dello sforzo dell'utente. I dispositivi di protezione del piede parzialmente elastici riducono il rischio di incidenti e sono utilizzabili anche in caso si difformità del pavimento. Inoltre siamo al vostro fianco anche con sistemi di trasmissione elettrici, che consentono uno spostamento senza fatica di carichi pesanti.

I nostro prodotti

E-Drive
25 daN

Ruote motorizzate

Alpha
70 - 500 kg

Ruote industriali

Delta
300 - 600 kg

Ruote industriali per una semplice manovrabilità

Linea
40 - 150 kg

Ruote altamente funzionali per una vasta gamma di requisiti e industrie

Zeta
300 - 800 kg

Ruote industriali medio pesanti

Scout
150 - 350 kg

Ruote autoallineanti per applicazioni con veicoli a guida automatica (AGV)

Omikron
900 - 20.000 kg

Ruote industriali extra pesanti

Le nostre soluzioni

Sulla strada del successo: sistemi di trasporto senza conducente

Affrontare i pericoli: migliorare le condizioni di sicurezza

Soluzioni per l’ottimizzazione della logistica

Referenze dei nostri clienti

Una ruota per rendere felice un partner speciale: l'ambiente.

Una ruota per rendere felice un partner speciale: l'ambiente.

Una soluzione che mostra nuove strade, superando quelle vecchie.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione