Famiglia di ruote
LA NOSTRA RUOTA: MAXTECH
Perfetta per un design funzionale, in poliuretano estruso
Perfetta per un design funzionale, in poliuretano estruso
Capacità di carico
40 - 500 kg
Diametro della ruota
50 - 200 mm
Ruote
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com