Come regola generale, le ruote dure vengono utilizzate per pavimenti morbidi e le ruote morbide per pavimenti duri. I battistrada morbidi si muovono più facilmente e sono più silenziosi. Le ruote più dure possono causare più rumore nel funzionamento, in particolare in caso di shock causati da pavimenti irregolari. Sui pavimenti più morbidi a carichi ridotti, tuttavia, le ruote dure si muovono con una bassa emissione di rumore e offrono un comfort di funzionamento maggiore.
Oltre alle ruote con pneumatici duri e morbidi, a noi potete anche richiedere la ruota ibrida TENTE. Questa ruota combina un battistrada in poliammide dura con un nucleo di gomma morbida. Ciò ci consente di offrirvi una ruota dura a rumore ridotto che può essere utilizzata su superfici morbide e dure.
Sostanzialmente è possibile affermare che sui pavimenti morbidi si utilizzano ruote dure, sui pavimenti duri le ruote morbide. I rivestimenti morbidi sono tendenzialmente più silenziosi e producono meno rumori. Le ruote più dure possono produrre maggiore rumorosità, soprattutto in seguito ad urti dovuti alle difformità del pavimento. Sui pavimenti più morbidi o con carichi inferiori, tuttavia si possono utilizzare anche ruote dure con meno emissione di rumori, ottenendo un elevato comfort di spostamento.
In aggiunta alle ruote con rivestimento duro e morbido TENTE offre la ruota ibrida (HUR). Questa ruota unisce una superficie di scorrimento in poliammide dura ad un nucleo in gomma morbido. Potrete così disporre di una ruota dura, ma allo stesso tempo silenziosa, che può essere utilizzata su pavimenti morbidi e duri.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com