Ruote motrici TENTE

Scoprite di più


Le ruote motrici nelle apparecchiature di trasporto vengono utilizzate per spostare le apparecchiature in modo autonomo. La potenza di un motore, o di una persona, viene trasmessa alla superficie del pavimento con le ruote motrici.

Ruote motrici

Le ruote motrici su attrezzature di trasporto sono utilizzate per muovere l'attrezzatura autonomamente. La potenza di un motore, o una persona, viene trasmessa alla superficie del pavimento mediante le ruote motrici. In tal modo, il dispositivo inizia a muoversi. Le ruote motrici sono impiegate, ad esempio, in carrelli industriali e carrelli elevatori, ma anche in diverse altre aree. Un altro esempio di utilizzo è nelle applicazioni heavy-duty per trasportare carichi pesanti. Qui hanno una capacità massima di carico fino a diverse migliaia di chili per ruota. Le ruote motrici possono essere poste nella parte anteriore o posteriore. Sono possibili anche veicoli a trazione integrale, in cui  – anziché solo alcune ruote  – si azionano contemporaneamente tutte le ruote del veicolo.

Ruote motrici TENTE

La vasta gamma di TENTE comprende ruote motrici con un corpo della ruota in ghisa grigia verniciata e un battistrada in poliuretano, gomma o poliammide in diversi gradi di durezza Shore. Inoltre sviluppiamo ruote motrici specifiche per il cliente sulla base di disegni e delle specifiche esigenze del relativo settore di applicazione.

Un’altra innovazione TENTE è la ruota motrice per letti ospedalieri. Ciò rende più semplice lo spostamento del letto. Viene fissata al letto come quinta ruota ed è collegata a un sistema completo che comprende motori e un circuito elettronico.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione