Le proprietà delle ruote in acciaio inox

Scoprite di più


Le ruote in acciaio inossidabile hanno una qualità particolarmente elevata e resistono ai carichi permanenti anche quando sono esposte a influenze esterne più gravi. Le ruote in acciaio inox TENTE sono prodotte in acciaio 1.4301, anche noto come acciaio V2A. Questo acciaio è costituito al 18% di cromo, dall’8% al 10% di nichel e ferro.

Le ruote in acciaio inox 1.4301 presentano un’elevata resistenza a diversi influssi, tra cui ad esempio l’acqua e l’umidità dell’aria, nonché i diversi acidi, grassi e detergenti aggressivi. Grazie alla loro resistenza alla corrosione le ruote hanno una lunga durata e possono essere utilizzate entro un'ampia gamma di temperature. Esse possono essere impiegate quasi fino al punto di zero assoluto. Inoltre le ruote sono lavabili e ciò è molto importante per i settori dove l'igiene è un aspetto fondamentale.

Utilizzi delle ruote in acciaio inox

Grazie alle proprietà dell'acciaio inox, queste ruote sono particolarmente adatte alle applicazioni per il trasporto di carichi pesanti, tra cui quelle per le quali sono valide massime condizioni di igiene. Vengono utilizzate soprattutto nella tecnologia medica e nei settori farmaceutico e alimentare.

Per le situazioni in cui siano presenti temperature estreme, è possibile una combinazione di ruote in acciaio inox con componenti resistenti al calore. Queste possono essere utilizzate nei forni o nelle celle frigorifere, ad esempio. Queste ruote sono durature e stabili anche in caso di carico permanente.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione