Per poter trasportare carichi particolarmente pesanti o per gestire velocità maggiori, sono necessarie ruote speciali. Le ruote per carichi pesanti di TENTE presentano una struttura molto stabile e sono in grado di reggere carichi di diverse tonnellate. Vengono utilizzate ad esempio in gru edili, rimorchi indipendenti o scale mobili. Le ruote sono dotate di un supporto in acciaio inossidabile o in acciaio pesante. Le ruote per carichi pesanti sono disponibili sia come ruote girevoli sia come ruote fisse. Le ruote fisse migliorano la sicurezza in caso di stazionamento, mentre le ruote girevoli facilitano la manovrabilità. Spesso l’ideale è una combinazione di ruote fisse e girevoli: in questo modo è più semplice percorrere rettilinei e manovrare i carichi pesanti in modo più semplice.
Dei pesi speciali richiedono ruote speciali: quando vanno mossi ponteggi enormi, carriponti di grandissime dimensioni o transpallet estremamente pesanti, occorrono prestazioni potenti senza compromettere la precisione e la sicurezza. La nostra "task force speciale" è lì proprio per queste applicazioni: le nostre ruote heavy-duty TENTE sono state sviluppate appositamente per trasportare carichi pesanti.
Aree di applicazione:
Le applicazioni per queste ruote heavy-duty sono molto variegate e comprendono usi come per l'esercito o il trasporto di merci in fabbrica. Altre aree in cui sono impiegate sono: • Aeroporti • Porti • Fabbriche. In queste applicazioni ad ampio spettro esistono vari dispositivi che possono essere dotati di ruote. Tra questi segnaliamo: • Piattaforme di lavoro • Scale mobili • Gru mobili • Container svuotabili • Tugger train
Le ruote heavy-duty rendono estremamente facile il trasporto di merci pesanti
La solida struttura con alloggiamento in acciaio pesante o inossidabile consente alle ruote heavy-duty di sollevare grandi pesi. Possono ad esempio sopportare varie centinaia di chili o perfino sino a dodici tonnellate per ruota. Nonostante questi carichi pesanti, sono sempre facili e precise da manovrare, consentendovi così di portare i vostri carichi pesanti a destinazione.
Con le ruote heavy-duty a scorrimento agevole, il trasporto di carichi pesanti diventa all'improvviso estremamente facile. Le ruote sono fabbricate con una finitura della superficie zincata blu di alta qualità che consente di utilizzare a lungo tutte le nostre ruote.
Una ruota heavy-duty per ogni situazione
Le ruote heavy-duty TENTE sono disponibili in vari modelli - ad esempio ruote girevoli con freno totale o direzionale. Queste varianti sono particolarmente adatte per attrezzature pesanti che vanno manovrate spesso in tutte le direzioni.
Le offriamo inoltre anche come ruote fisse, che forniscono una maggiore stabilità e un'immobilizzazione sicura. Trovate la ruota ideale per la vostra applicazione - il cordiale staff TENTE dedicato all'assistenza clienti sarà lieto di fornirvi consigli su tutti gli aspetti inerenti a materiali, proprietà e capacità portante.
Siamo lieti di sviluppare apposite soluzioni innovative in base alla vostre esigenze.
Sicurezza certificata grazie a regolari prove a lungo termine
La sicurezza ha la precedenza quando si trasportano carichi pesanti e, pertanto, le ruote heavy-duty devono essere composte di materiali del tutto affidabili. In tale ottica, conduciamo costantemente rigorose prove a lungo termine. Il carico viene simulato con vari pesi - su diverse superfici e sotto diverse influenze.
È questo l'unico modo di garantire che ogni ruota heavy-duty sia duratura, affidabile e di ottima qualità. Garantiamo la capacità di carico massima - perché è questa la caratteristica principale delle nostre ruote "forti".
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com