Durante l'installazione delle ruote è importante garantire che la superficie di contatto della ruota sia a contatto diretto con la relativa apparecchiatura. Questo è l'unico modo per ottenere la massima capacità di carico. Questa regola è valida indipendentemente dal tipo di sistema di fissaggio scelto.
Per gli attacchi a vite, assicurarsi che la vite sia sufficientemente resistente (classe di resistenza min. 8,8 o simile). La coppia di serraggio minima deve essere conforme alle linee guida tecniche. I collegamenti a vite devono essere fissati in modo permanente dall'utente per impedire che si allentino. Le capacità di carico indicate si basano sulle istruzioni di installazione indicate in questa sede.
Nota sull'istallazione delle ruote nelle serie 5320/5327
In fase di avvitamento sul sistema di fissaggio, occorre utilizzare l'apposita chiave. È fondamentale che la chiave sia a filo quando si stringe la vite in modo che venga utilizzata l'intera faccia del cappuccio protettivo. La coppia di serraggio deve essere di almeno 25 Nm.
In fase di montaggio è indispensabile che questa poggi piatta, affinché venga utilizzata l’intera superficie della chiave del coprimozzo.Le cose girano grazie a TENTE
In fase di installazione delle ruote prendete in considerazione anche le note sui sistemi di fissaggio. A seconda del tipo di sistema. occorre prendere in considerazione diversi aspetti durante l'installazione. In caso di domande su questo argomento, non esitate a contattarci: vi forniremo consigli dettagliati sull'installazione.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com