Come alternativa alla gomma piena, le ruote o i pneumatici possono essere prodotti con un battistrada in gomma piena a due componenti. Questo battistrada combina una gomma più dura con una gomma più morbida.
Struttura degli pneumatici in gomma piena a due componenti
Il componente in gomma piena rappresenta il nucleo dello pneumatico. Il componente più morbido è vulcanizzato sopra ad esso. In questo modo le proprietà di diversi tipi di gomma sono combinate tra di loro. Il componente più morbido è generalmente molto elastico per ridurre la resistenza all'avvio e al rotolamento.
Proprietà del battistrada
I battistrada realizzati in gomma piena a due componenti offrono una combinazione ideale di scorrevolezza e bassa resistenza al rotolamento. Il componente più duro garantisce anche un'elevata capacità di carico. Gli pneumatici non rovinano i pavimenti e ammortizzano le vibrazioni. Hanno una buona resistenza a molte sostanze chimiche. Possono essere utilizzati a temperature tra circa -30°C e +80°C. Il comfort di impiego è significativamente migliore rispetto alle versioni in gomma piena. Ciò significa che questi pneumatici possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni laddove gli pneumatici in gomma piena non sono adeguati.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com