Le ruote realizzate in gomma piena vengono utilizzate in molti diversi settori tra cui le apparecchiature di trasporto nei sistemi di movimentazione e nei contenitori per i rifiuti. Possono essere fornite con diversi gradi di durezza Shore e possono essere utilizzate praticamente ovunque.
Applicazioni per ruote in gomma piena
Le ruote in gomma piena sono impiegate in vari diversi settori, compreso su attrezzature di trasporto in sistemi di convogliamento e cassonetti per rifiuti. Queste ruote possono essere fornite con diversi gradi di durezza Shore e possono essere utilizzate quasi ovunque. Inoltre, sono resistenti agli urti, delicate sui pavimenti e smorzano le vibrazioni. Sono caratterizzate anche da una buona resistenza a vari agenti aggressivi, eccezion fatta per gli oli. Le temperature a cui è possibile utilizzarle agevolmente vanno da -30°C a +80°C. Per temperature più elevate è possibile ricorrere a speciali miscele di gomma.
Diversi tipi di ruote in gomma piena
Oltre al modello di base delle ruote in gomma piena è possibile produrre altre varianti. Ad esempio quelle a due componenti, che presentano una maggiore capacità di carico e una bassa resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento. Un’ulteriore possibilità sono le ruote con pneumatici in gomma piena elastica. Queste offrono un comfort di impiego notevolmente migliore, nonché una maggiore capacità di carico rispetto alla ruota a due componenti. Inoltre per brevi periodi possono essere utilizzate a temperature maggiori. Le ruote in gomma piena sono generalmente nere, ma esistono tuttavia anche versioni antitraccia. Anche le ruote elettricamente conduttive sono in gomma piena.
Siamo sempre in grado di offrire soluzioni speciali personalizzate per esigenze speciali. Non esitate a contattarci per trovare insieme la ruota in gomma piena più adatta alle vostre esigenze!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com