Gli elastomeri termoplastici (TPE) sono plastiche che uniscono le proprietà degli elastomeri classici con i vantaggi della lavorazione delle termoplastiche.
Supratech è particolarmente rispettosa nei confronti dei pavimenti e offre un elevato comfort di spostamento. Il battistrada è molto silenzioso e non lascia tracce sul pavimento. Inoltre è facile da pulire e può pertanto essere utilizzato in settori in cui l’igiene è soggetta a rigide normative. Le ruote con battistrada in Supratech si distinguono per la bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento e, quindi, per un impiego molto semplice. Soprattutto in combinazione con cuscinetti a sfere di precisione di elevata qualità, questa gomma termoplastica è indicata per il trasporto di carichi elevati. Anche a fronte di pesi elevati, le ruote funzionano in modo agevole e sono facili da manovrare.
Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote
Supratech è particolarmente rispettosa nei confronti dei pavimenti e offre un elevato comfort di spostamento. Il battistrada è molto silenzioso e non lascia tracce sul pavimento. Inoltre è facile da pulire e può pertanto essere utilizzato in settori in cui l’igiene è soggetta a rigide normative. Le ruote con battistrada in Supratech si distinguono per la bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento e, quindi, per un impiego molto semplice. Soprattutto in combinazione con cuscinetti a sfere di precisione di elevata qualità, questa gomma termoplastica è indicata per il trasporto di carichi elevati. Anche a fronte di pesi elevati, le ruote funzionano in modo agevole e sono facili da manovrare.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com