Elementi di fissaggio per ogni tipo di utilizzo

Scoprite di più


La funzionalità di una ruota dipende fortemente dal sistema di fissaggio ottimale. Il tipo di fissaggio richiesto dipende dalla struttura dell'apparecchiatura a cui devono essere fissate le ruote. I sistemi di fissaggio standard comprendono piastre avvitabili, perni a innesto e viti, ad esempio. Per scopi speciali offriamo anche i sistemi di fissaggio a tubo ed elementi di fissaggio con sistemi di bloccaggio integrati per i meccanismi di bloccaggio centrali. Qualunque sia il tipo di fissaggio utilizzato occorre fare attenzione durante l'installazione per assicurarsi che la ruota sia a filo con l'apparecchiatura. La capacità di carico massima della ruota può essere garantita solo se l'apparecchiatura poggia sul rivestimento sferico esterno.

A seconda dell’apparecchiatura e del tipo di utilizzo vengono impiegati diversi sistemi di fissaggio. Un fissaggio a piastra viene utilizzato ad esempio quando l’apparecchiatura di trasporto dispone di un elemento piatto nel punto in cui la ruota deve essere montata. In caso di fissaggio con foro posteriore attraverso l'asse centrale della piattaforma girevole viene inserita una vite o un altro elemento di collegamento. Un'altra possibilità è il socket per un bullone, dove un bullone viene inserito in un tubo. Questo tipo di fissaggio viene utilizzato esclusivamente con ruote girevoli, ma non è tuttavia adatto a ruote fisse.

Sistemi di fissaggio individuali nella comprovata qualità TENTE

Con le durature connessioni TENTE ogni ruota viene montata rapidamente e in modo sicuro. Avete bisogno di un diverso tipo di sistema di fissaggio della ruota che non è incluso nella nostra ampia gamma di prodotti? Chiedete a noi: con i nostri progetti innovativi e di comprovata efficacia saremo lieti di sviluppare anche soluzioni individuali per voi!

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione