Il cuscinetto della ruota fornisce alla ruota la sua qualità: una ruota senza un cuscinetto di prima qualità non ha praticamente senso. Il cuscinetto deve essere selezionato in modo speciale, in base al tipo di applicazione, per garantire i livelli di sicurezza necessari. Il cuscinetto della ruota è solo uno dei fattori, oltre al battistrada, al diametro della ruota e al cuscinetto girevole, che determina le caratteristiche di funzionamento e pertanto la qualità della ruota.
Il gruppo dei cuscinetti a sfere di precisione (detti anche cuscinetti radiali rigidi a sfere) è, nelle sue più disparate versioni, la tipologia dei cuscinetti di maggiore qualità secondo le norme DIN. Anche a fronte di carichi estremamente elevati, le ruote dotate di cuscinetti a sfere offrono una resistenza al rotolamento particolarmente bassa.
Cuscinetto a rulli
Questo tipo di cuscinetto resiste agli urti ed è robusto. I cuscinetti a rulli oltre ai cuscinetti radenti e ai cuscinetti a sfere di precisione, sono altamente consigliati per l'utilizzo con le ruote industriali. Le loro importanti caratteristiche sono un'altezza di installazione bassa, una resistenza al rotolamento relativamente bassa e un'alta capacità di carico. Le ruote con un cuscinetto a rulli non dovrebbero superare una velocità di marcia di 4 km/h, che è approssimativamente il passo d'uomo.
Cuscinetto a sfere conico
I cuscinetti a sfere conici sono uno dei più importanti sottogruppi di cuscinetti a sfere. Il grande vantaggio di questo tipo di cuscinetto confrontato con i cuscinetti radenti è l'utilizzo delle sfere. Queste offrono spesso migliori caratteristiche di scorrimento.
Cuscinetto a sfere di precisione
Il gruppo di cuscinetti a sfere di precisione a corona singola (chiamati anche cuscinetti radiali rigidi a sfere) in diverse versioni è il tipo di cuscinetto con la massima qualità, in base agli standard DIN. Anche con carichi estremamente elevati, le ruote dotate di questi cuscinetti a sfera hanno una resistenza al rotolamento particolarmente bassa.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com