Requisiti delle ruote per i carrelli per officina

Scoprite di più


In un’officina si devono trasportare continuamente parti di utensili non maneggevoli e pesanti da un luogo all’altro. Un carrello per officina garantisce un'elevata efficienza e comfort. L’utensile può essere spostato facilmente e velocemente da A a B con un carrello per officina, in modo da essere sempre disponibile al posto giusto. Il carrello deve quindi essere dotato delle ruote giuste che possano reggere i carichi e soddisfare le esigenze. Le ruote di bassa qualità infatti, ad esempio quelle troppo piccole o con un supporto debole, provocano uno sforzo notevolmente maggiore.

Un carrello per officina deve essere in grado di trasportare carichi pesanti e scorrere bene. Pertanto le ruote devono disporre di un’elevata capacità di carico. Inoltre devono essere semplici da manovrare e bloccare, affinché il carrello possa essere spostato avanti e indietro e posizionato in modo sicuro. Una buona manovrabilità è possibile grazie all’uso delle ruote girevoli, che possono essere spostate in tutte le direzioni. Un freno sulla ruota permette il necessario arresto per posizionare il carrello senza problemi.

TENTE 4687ITP per carrelli per officina

Le robuste ruote TENTE della serie 4687ITP hanno una lunga durata e sopportano persino carichi pesanti grazie al loro supporto rinforzato realizzato in lamiera d'acciaio pesante. Le ruote girevoli possono essere manovrate facilmente in tutte le direzioni e un blocco totale garantisce uno stazionamento sicuro. A seconda delle esigenze, i battistrada di questa serie possono essere convessi o piatti.

Saremo felici di rispondere ad altre eventuali domande sulle ruote per i carrelli per officina: contattateci!

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Avatar

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione