In aereo succede tutto in uno spazio ristrettissimo. I carrelli, ad esempio, devono essere spinti e arrestati costantemente lungo gli stretti corridoi. Se l’assistente di volo perdesse il controllo del carrello, ciò potrebbe avere gravi conseguenze e rappresentare persino un rischio per i passeggeri. Per poter garantire un funzionamento senza problemi, sono indispensabili ruote di ottima qualità. Devono essere facili da manovrare, anche nei corridoi più stretti, e allo stesso tempo devono poter essere bloccate in maniera rapida e semplice. Questo facilita anche il lavoro degli assistenti di volo e crea un’atmosfera generale più piacevole.
Altre caratteristiche da considerare sono il peso delle ruote e la silenziosità. Maggiore è il peso che il velivolo trasporta, maggiori sono le emissioni di CO2. Ruote più leggere consentono una riduzione del peso e minori emissioni di CO2. Naturalmente anche il personale di volo può spostare il peso inferiore con meno sforzi e in modo più facile. Oltre alla sicurezza e al servizio, un'altra importante qualità del volo è il comfort. Con le ruote silenziose il carrello può essere spostato in aereo senza disturbare i passeggeri.
Ruote TENTE Aviana per i carrelli di servizio per gli aerei
Le ruote della serie TENTE Aviana convincono per la loro elevata qualità e i materiali leggeri, nonché per la presenza del freno centrale. Le ruote funzionano senza problemi e sono silenziose. Persino durante le turbolenze, le ruote girevoli possono essere bloccate per evitare qualsiasi tipo di problema. E le ruote TENTE Aviana colpiscono anche per il loro aspetto, oltre che per le loro prestazioni. Sono state premiate con il Design Award del Deutscher Designer Club e il Red Dot Design Award. Su richiesta sono disponibili in colori personalizzati.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com