La capacità di carico dinamica gioca un ruolo importante per le apparecchiature di trasporto. Rappresenta il carico massimo ammesso che una ruota può sopportare quando è ripetutamente messa in movimento per un lungo periodo di tempo. Occorre fare una distinzione tra la capacità di carico dinamica e statica. Quest'ultima descrive il carico ammissibile quando le apparecchiature di trasporto sono ferme.
La capacità di carico dinamica T per ogni ruota viene calcolata utilizzando la seguente formula:
T = (E + Z) / (n-1)
E = Peso morto dell'apparecchiatura
Z = Carico utile
n = Numero di ruote
In questo calcolo il numero di ruote è ridotto di uno. Questo perché le apparecchiature di trasporto vengono utilizzate raramente su pavimenti perfettamente regolari. Spesso, il carico non è distribuito a tutte le ruote contemporaneamente. Per prendere tutto ciò in considerazione, il calcolo della capacità di carico è progettato anche per coprire questi casi.
Fattori importanti per la capacità di carico dinamica
Il calcolo si basa su condizioni standard, ad esempio lo spostamento in rettilineo su pavimenti piani a passo d'uomo con distribuzione del carico uniforme e a una temperatura ambiente moderata (da 15°C a 28°C). Se le condizioni effettive sono diverse da queste, la capacità di carico diminuirà. Le condizioni effettive devono essere quindi prese in considerazione dall'inizio. Per le ruote soggette a carichi particolarmente elevati, è anche importante aggiungere un fattore di sicurezza alla formula: maggiore è il carico, maggiore è il fattore di sicurezza.
Se avete altre domande sulla capacità di carico dinamica o necessitate di assistenza nella scelta delle ruote corrette, saremo felici di aiutarvi, non esitate a contattarci!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com