L'acronimo CAD sta per Computer Aided Design. Si crea la grafica dei prodotti utilizzando un programma informatico ed è possibile realizzare disegni bidimensionali e tridimensionali. Il CAD consente ai produttori di risparmiare in termini di costi e di tempo grazie all'automazione del processo di progettazione e alla fornitura di un accesso rapido e semplice ai pezzi standardizzati esistenti. Ciò semplifica inoltre l'elaborazione e la modifica del progetto del prodotto. Il CAD viene utilizzato in quasi tutti i settori tecnici, tra cui architettura, ingegneria civile, produzione e molti altri.
Principio del Computer Aided Design
Il CAD viene applicato in diverse fasi: in primo luogo si definisce il progetto preliminare del prodotto. Ciò include l'analisi delle esigenze da soddisfare, la preparazione di diverse soluzioni e la loro valutazione. Segue quindi la progettazione. Viene realizzato un progetto con dimensioni precise in base alle specifiche soluzioni proposte. Infine, vengono inseriti i dettagli. Questa fase implica, ad esempio, l'aggiunta di disegni dei singoli pezzi da utilizzare per il prodotto.
Il servizio TENTE CAD offre la possibilità
di richiedere i dati del progetto per i nostri prodotti standard. Per la maggior parte delle ruote and ruote della nostra ampia gamma di prodotti sono disponibili dati CAD. Nelle pagine di prodotto singole, è possibile vedere se è disponibile il foglio dei dati corrispondente. Nella panoramica è anche possibile visualizzare i prodotti per i quali i dati CAD sono disponibili per il download, ad esempio solo le ruote girevoli con i dati CAD o le ruote fisse.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com