La fiabilité à l’état pur

Nettoyage industriel et collectif

En savoir plus

La fiabilité à l’état pur

Lorsque des roulettes et roues fiables sont nécessaires pour les appareils de nettoyage ou les installations de chauffage et climatisation, un nom arrive en tête de liste : TENTE. Chez nous, vous trouverez un large choix de solutions parfaitement adaptées aux conditions d’utilisation spécifiques des locaux collectifs, restaurants, hôpitaux ou hôtels et bureaux. Peu importe qu'il soit question de chariots de nettoyage, chariots chauffants ou réfrigérants : nos roulettes et roues préservent le sol et sont particulièrement simples à déplacer. Ici, le fait de devoir parcourir des distances plus longues ou de déplacer les chariots dans un espace réduit ne fait aucune différence.

Préserver l'environnement

Nous évoluons depuis toujours dans les secteurs pour lesquels pureté et hygiène sont primordiales. Nous vous proposons donc des roues anti-traces avec une usure réduite pour les sols propres et délicats. Si vous avez besoin de solutions pour l’utilisation dans des environnements humides, nous nous tenons à vos côtés avec des modèles inoxydables et des matériaux résistant à l’hydrolyse. De plus, vous pouvez vous fier à des produits qui sont insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques et ne causent aucune décoloration de contact, même après des arrêts prolongés.

100 pour cent de sécurité

Les solutions de mobilité de notre entreprise garantissent une adhérence améliorée sur les sols humides, tout en étant connues pour leur bonne manœuvrabilité. Les dispositifs de blocage fiables assurent quant à eux une position stable et sont recommandés pour les réfrigérateurs roulants ou les chariots de nettoyage lourds.

Nos produits

Levina
60 - 100 kg

Roulettes d'appareils design

Linea
40 - 150 kg

Roulettes design jumelées multifonctions

Alpha
70 - 500 kg

Roulettes industrielles

Agila
40 - 100 kg

Roulettes multifonctions

Mono
30 - 70 kg

Roulettes synthétiques idéales pour les sociétés de service et de nettoyage et pour les petits appareils médicaux

E-Drive
25 daN

Roulettes motorisées

Nos solutions

Faire face aux dangers : sécurité au travail intégrée

Blocage directionnel : stabilité facilitée

Le sol : un challenge aux multiples influences

Nos références clients

Une roulette grâce à laquelle nous faisons la joie d’un partenaire particulier : l’environnement.

Quel effort faut-il pour déplacer 150 kilos ? Aucun !

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement