Clients industriels

Intralogistique

En savoir plus

Efficace sur toute la ligne

Nos roulettes et roues améliorent votre intralogistique. Grâce à leur maniement simple, leur grande fiabilité et, surtout, grâce à la vision globale de nos collaborateurs. Ainsi, nous ne vous proposons pas seulement des composants individuels mais des solutions de système intelligentes. Des solutions qui assurent des processus plus efficaces. Vous trouverez ici une large sélection de roulettes pour les applications industrielles ainsi que des produits pour les systèmes de transport autoguidés. De plus, nous sommes l’interlocuteur idéal pour le secteur automobile et aéronautique. En effet, dans ces secteurs aussi nous disposons d’une solide expérience et nous pouvons nous reposer sur un réseau établi.

Un maximum de fiabilité

Peu importe qu’il soit question de trajets courts ou longs, nos roulettes et roues respectent les exigences les plus pointues. Vous obtenez donc chez nous des solutions pour un transport à vibrations minimales et une bonne adhérence même sur des sols humides et lisses. Nos produits ne laissent pas de trace, garantissent en une usure réduite et préservent le sol.

Des solutions pour la prévention sanitaire

Nos roues avec résistance au roulage optimisée soulagent les utilisateurs et assurent une application bénéfique pour le dos. Nos roulettes à auto-alignement garantissent en plus une excellente stabilité de déplacement en mode train intralogistique et assurent un soulagement supplémentaire pour les utilisateurs. Les dispositifs de protection des pieds partiellement élastiques réduisent le risque d'accident et peuvent aussi être utilisés lorsque les sols présentent des aspérités. En outre, nous mettons à votre disposition des systèmes de transmission électriques qui permettent un déplacement sans effort des charges lourdes.

Nos produits

E-Drive
25 daN

Roulettes motorisées

Alpha
70 - 500 kg

Roulettes industrielles

Delta
300 - 600 kg

Roulettes industrielles pour une manœuvrabilité aisée

Linea
40 - 150 kg

Roulettes design jumelées multifonctions

Zeta
300 - 800 kg

Roulettes industrielles fortes charges

Scout
150 - 350 kg

Roulettes pour les chariots déplacés par les systèmes autoguidés (AGV)

Omikron
900 - 20.000 kg

Roulettes industrielles très fortes

Nos solutions

En pleine expansion : les systèmes de transport autoguidés

Des solutions pour optimiser la logistique

Faire face aux dangers : sécurité au travail intégrée

Nos références clients

Une solution qui ouvre de nouvelles voies – en réduisant les anciennes.

Comment une roulette innovante améliore la logistique avec style.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement