Le roulement de roue donne sa qualité à la roulette - une roulette sans un roulement de roue de première qualité ne vaut rien. Le roulement doit être spécialement choisi, selon le type d'application, pour assurer les réserves de sécurité nécessaires. Le roulement de roue est un des facteurs - en plus du bandage, du diamètre de roue et du roulement de pivot- qui détermine les caractéristiques de roulage et ainsi la qualité de la roulette.
Le groupe des roulements à billes de précision simples (aussi appelés roulements radiaux à billes) en différentes versions est le type de roulement avec la meilleure qualité, selon les normes DIN. Même sous des charges extrêmement élevées, les roues équipées de ces roulements à billes ont une résistance au roulage particulièrement faible.
Roulement rouleaux
Ce type de roulement est résistant aux chocs et robuste. Les roulements rouleaux – en plus des moyeux lisses et des roulements à billes de précision– sont principalement recommandés pour les roulettes industrielles. Leurs fonctionnalités importantes incluent une faible hauteur d'installation, une relativement faible résistance au roulage et une forte capacité de charge. Les roues équipées d'un roulement rouleaux ne doivent pas dépasser les 4km/h, ce qui correspond à la vitesse du pas humain.
Roulement à billes coniques
Les roulements à billes coniques sont un des plus importants sous-groupe des roulements à billes. Le gros avantage de ce type de roulement comparé aux moyeux lisses est l'emploi de billes. Celles-ci offrent de meilleures caractéristiques de roulage.
Roulement à billes de précision
Le groupe des roulements à billes de précision simples (aussi appelés roulements radiaux à billes) en différentes versions est le type de roulement avec la meilleure qualité, selon les normes DIN. Même sous des charges extrêmement élevées, les roues équipées de ces roulements à billes ont une résistance aux roulage particulièrement faible.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !