Un chariot de transport est utilisé partout où diverses charges doivent être déplacées d'un endroit à un autre. Les cuisines collectives et restaurants sont un bon exemple: ingrédients, équipement et accessoires sont constamment utilisés à différents endroits et ont à être déplacés d'avant en arrière - souvent dans des endroits exigus. Avec les roulettes appropriées, les chariots de transport rendent le travail beaucoup plus facile et les méthodes beaucoup plus efficientes.
De bonnes roulettes ont une forte capacité de charge et confèrent au chariot de transport des propriétés de roulage agréables et la stabilité directionnelle en même temps. Une combinaison de roulettes fixes et pivotantes est toujours employée dans ce cas-là: les roulettes fixes donnent la stabilité directionnelle au chariot de transport, et les roulettes pivotantes le rendent faciles à manoeuvrer dans toutes les directions. Un blocage de roue sur les roulettes fournit un mécanisme simple de blocage. Cela signifie que le chariot de transport peut être rapidement immobilisé sans aucune difficulté.
Lorsque l'on sélectionne les roulettes, l'attention doit être portée au matériau. Si les chariots de transport sont utilisés avec de la nourriture, l'aspect hygiènique est particulièrement important: les roulettes doivent être faciles à nettoyer pour répondre aux réglementations d'hygiène. Les roulettes en acier, par exemple, ne sont pas adéquates dans ce cas.
Les roulettes haute qualité Levina de TENTE
Les séries de roulettes haute qualité Levina de TENTE sont particulièrement adaptées aux chariots de transport. Les roulettes ont un léger effet d'amortissement, qui n'affecte pas le roulage agréable du chariot, même sur sols irréguliers. Les roulettes stables peuvent être facilement manoeuvrées, même sous fortes charges, et cela peut être un grand avantage en environnement trépidant. Les roulettes Levina de TENTE sont aussi faciles à nettoyer et résistent à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les exigences d'hygiène drastiques.
Pour les demandes spéciales, nous sommes ravis de vous assister à développer des solutions individualisées.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !