Les servantes d'atelier sont idéales à la fois pour les artisans professionnels et les bricoleurs, pour transporter facilement de grandes quantités d'outils d'un endroit à un autre. Il y de nombreuses versions pour répondre aux exigences de chaque utilisateur. Peu importe quelle version est employée, la qualité des roulettes est primordiale: des roulettes médiocres ou indapatées rendent le chariot difficile à bouger et par conséquent pratiquement inutile.
Les roulettes pour servantes d'atelier doivent rouler agréablement et être faciles à manoeuvrer, même sur sols irréguliers. Elles doivent aussi supporter de lourdes charges. Non seulement le poids du chariot, mais aussi celui des outils, bien sûr, doivent être pris en compte. Les roulettes doivent être choisies pour supporter la charge maximale et rester faciles à diriger. Pour assurer une bonne manoeuvrabilité au chariot, des roulettes pivotantes doivent être employées. Celles-ci restent faciles à diriger et contrôler même avec de fréquents changements de direction.
TENTE Supratech et TENTE 3470
Les roulettes TENTE Supratech avec les roues PJP ont une chape en acier embouti de haute qualité, un roulement à billes de précision et des bandages faits de Supratech. C'est un caoutchouc thermoplastique respectueux des sols et ne laissant aucune trace. Le bandage réduit la résistance au démarrage, afin que la roulette roule agréablement et facilement.
La TENTE 3470 a été développée spécialement pour les servantes d'atelier utilisées dans les casernes de sapeurs pompiers. La capacité de charge de cette roulette moderne et innovante va jusque 160 kilogrammes par roulette. Cela signifie que la roulette est toujours prête pour l'action, même avec de fortes charges. En complément de la version standard, la TENTE 3470 est aussi disponible en version pivotante avec un blocage total suiveur. Le blocage de roulette fournit une sécurité supplémentaire lorsque l'on transporte de l'équipement lourd et volumineux.
Contactez-nous si vous avez besoin de conseil sur les roulettes pour servantes d'atelier. Nous sommes à votre disposition, incluant vos besoins en solutions sur-mesure.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !