Afin que tout roule comme prévu, chaque roulette necéssite le bon roulement de roue. Le roulement de roue est un des facteurs qui déterminent les caractéristiques de roulage et par conséquent la qualité de la roulette. Différents types de roulements sont disponibles, chacun d'entre eux offrant des avantages différents selon l'application. La solution de plus haute qualité est le roulement à billes de précision. Ce roulement à billes est aussi connu sous l'appellation roulement à billes radial profond. Cela assure une faible résistance au roulage même sous très fortes charges.
Avantages du roulement à billes de précision
Les roulements à billes de précision ont un tout petit jeu et répondent aux exigences les plus strictes en termes de caractéristiques de roulage, capacité de charge et durabilité. L'environnement a peu d'influence sur le roulement à billes. Cela les rend particulièrement adaptés pour les roulettes industrielles qui doivent répondre à des exigences techniques. Ils sont aussi souvent employés dans les roulettes forte charge.
Les roulements de roue avec des roulements à billes de précision résistants à la chaleur peuvent être utilisés à des températures extrêmes. Sous ces conditions thermiques, toutefois, la capacité de charge est quelque peu réduite.
Les roulements à billes nécessitent peu de maintenance. Même utilisés continuellement, l'abrasion est faible et il n'y a pas besoin de remplacer le roulement. Dans les situations où les normes d'hygiène s'appliquent - telles que dans les secteurs médicaux et agro-alimentaires - les roues doivent être équipées de roulements à billes de précision étanches.
Avec TENTE, vous trouverez le roulement de roue adéquat.
Selon l'équipement de transport, différents critères doivent être remplis. Le choix du roulement de roue est un des critères importants ici. Nous serons ravis de vous conseiller et vous aider à trouver le bon roulement à billes de précision, moyeu lisse, roulement à billes coniques ou tout autre roulement pour votre application. Contactez-nous !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !