Les roulettes avec un bandage plastique sont utilisées, par exemple, sur les petits articles d'ameublement ou sur des applications industrielles. Les roulettes peuvent être équipées de différents types de roulements tels que les roulements pleins, les roulements à billes ou les roulements rouleaux. Elles ont ainsi différentes propriétés de roulage et répondent à un très large panel de besoins.
L'aspect hygiènique est un des avantages des roulettes en plastique. Les roulettes TENTE avec des plastiques sélectionnés, des pièces en acier chromé et des composants en acier inoxydable sont lavables et résistantes à de nombreux détergents. Cela signifie qu'elles peuvent être nettoyéees très régulièrement sans aucun souci, même à long terme, et répondent donc aux réglementations les plus strictes en vigueur dans l'industrie agro-alimentaire par exemple, ou dans le secteur médical et pharmaceutique.
Cependant, le plastique n'est pas un matériau non-conducteur. Si les roulettes se chargent dû à la friction, la tension résultante ne peut pas être dispersée et le contact suivant avec le sol provoquera une décharge électrostatique, ce qui peut avoir de graves conséquences. Pour éviter cela, des additifs peuvent être intégrés aux roulettes en plastique TENTE pour les rendre électro-conductrices.
Avez-vous des questions sur les propriétés et les applications des roulettes en plastique TENTE? Contactez-nous. Nous serons ravis de vous conseiller !
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !