Les transpalettes transportent des charges lourdes - et ce généralement plusieurs fois par jour. Les roulettes de transpalettes doivent être capables de supporter ces charges et doivent être par conséquent robustes, durables et avoir une forte capacité de charge.
Les bandages de ces roulettes sont toujours constitués de polyuréthane ou de polyamide, ce qui les rendent extrêment résistantes à l'abrasion. Les deux matériaux ont un haut degré de dureté. Le polyamide résiste mieux aux chaleurs élevées tandis que le polyuréthane est plus résistant à l'usure. Afin d'obtenir de meilleures propriétés de suspension et d'amortissement, il est aussi possible d'utiliser du polyuréthane élastique. Les corps de roue et les roulements à billes sont toujours en acier.
Choisir les bonnes roues de chariot élévateur
En règle générale, les transpalettes sont équipées de roulettes pivotantes ou de roulettes guide. Dans le cas de chariots élévateurs, en particulier, les roulettes avant sont souvent installées des deux côtés. Lors du choix des roulettes appropriées aux transpalettes, les dimensions des roulettes et du transpalette sont importants, tout autant que le diamètre et la longueur des roulements à billes. Une attention particulière doit être portée à la capacité de charge maximale.
Le nombre de roulettes et la charge nominale sont importants pour calculer cette capacité de charge maximale. Pour le calcul, une roulette est soustraite du nombre total de roulettes nécessairess, parce que sur les sols irréguliers la charge n'est pas toujours répartie unifomément sur toutes les roulettes. Cela assure que la capacité de charge des roulettes est suffisante même si l'une d 'entre elles est temporairement déchargée.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !