Terme technique

Systèmes de transport par véhicules autoguidés : AGV

En savoir plus


Les systèmes de transport par véhicules autoguidés (ou véhicules à guidage automatique, systèmes AGV) sont des véhicules qui sont contrôlés automatiquement par leurs propres dispositifs de commande. Ils sont utilisés dans l’industrie, et principalement pour la logistique, la distribution, la production et le stockage. Ces systèmes sont à la fois économiques et efficaces. En effet, ils fonctionnent sans qu’il n’y ait besoin de déployer du personnel et ils contribuent à un niveau élevé de rentabilité dans le processus d’exploitation. Cependant, l’utilisation des véhicules à guidage automatique (AGV) implique d’utiliser des roues et roulettes adaptées aux sols sur lesquels ils fonctionnent.

Roulettes TENTE pour AGV

Il existe de nombreux arguments en faveur de l’utilisation des véhicules à guidage automatique tels que des temps de parcours réduits, une haute flexibilité ou encore un transport ciblé. Cette solution d'automatisation permet une planification intersectorielle des processus et une augmentation de la production. Avec les roues et roulettes TENTE, vous disposez de composants parfaitement adaptés et spécialement conçus pour l’environnement des systèmes automatisés. Par exemple, pour les systèmes de lavage automatisés, il existe des solutions adéquates : en effet, les roulettes pour les AGV ont des chapes robustes en acier inoxydable et des roues dont les roulemenst à billes de précision sont étanches. Ces roulettes sont caractérisées par une longue durée de vie et peuvent être équipées de blocages autres que le blocage de roue et le blocage de la tête pivotante.

Les avantages des AGV pour votre business

Différents systèmes de transport fonctionnent sous le nom de Véhicules à Guidage Autoguidé (AGV). Bien qu’ils puissent présenter des caractéristiques techniques et offrir des possibilités différentes, ces systèmes offrent de nombreux avantages communs. Par exemple, ils confèrent une très grande flexibilité puisqu’ils peuvent être intégrés dans des structures existantes et transporter une grande variété de marchandises. Les AGV sont également parfaitement adaptés pour répondre aux exigences de performance fluctuantes.

 

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement