Traitement de surface pour la résistance à la corrosion

En savoir plus


Idéalement, les roues et roulettes devraient être utilisées dans un environnement sec où elles ne seraient que rarement soumises à des influences corrosives, voire pas du tout. Les roues et roulettes resteraient alors en excellent état pendant longtemps et leur fonctionnalité ne serait pas compromise. Cependant, les appareils mobiles sont souvent utilisés en extérieur ou dans des conditions extrêmes. Dans de tels cas, la résistance à la corrosion des roues et roulettes devient importante. Les surfaces de chaque composant de la roulette – tels que la chape, la fixation et le corps de roue – doivent être traités de manière appropriée afin d’être résistants à la corrosion.

Une bonne résistance à la corrosion peut être obtenue en utilisant le bon traitement de surface. L’environnement dans lequel les roues et roulettes sont utilisées est particulièrement déterminant dans le choix du traitement de surface à utiliser. Les environnements suivants, par exemple, augmentent la nécessité d’une résistance à la corrosion;

  • Légère humidité
  • Forte humidité
  • Huiles et graisses
  • Chaleur et froid
  • Nettoyage à la vapeur
  • Eau chaude avec des solutions alcalines
  • Acides et graisses animales
On compte de nombreux types de traitement de surface tels que la passivation, le poudrage électrostatique ou encore la peinture par cataphorèse. Selon vos exigences, nous trouvons le traitement le plus adapté afin de garantir une qualité et une durabilité optimales pour vos roues et roulettes.

Roulettes en acier inoxydable pour des règles d’hygiène strictes

Nous utilisons de l’acier inoxydable pour produire des roulettes très résistantes à la corrosion. Les roulettes en acier inoxydable sont utilisées dans les applications où les règles d’hygiène sont particulièrement strictes. Parmi ces applications on retrouve les équipements de restauration et le mobilier hospitalier tel que les lits d’hôpitaux. L’acier inoxydable est idéal pour ces dispositifs car ces derniers, y compris les roulettes, doivent être fréquemment désinfectés.

Avez-vous des questions concernant la résistance à la corrosion ou souhaitez-vous avoir des conseils pour trouver les roues et roulettes adaptées à vos applications ? Contactez-nous – nous sommes là pour vous aider !

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement