L’invention des roues et roulettes est quasiment l’une des seules à avoir autant impacté le monde. Sans les roulettes de nombreux progrès n’auraient guère été possibles – tels que l’industrialisation, la globalisation et bien davantage. Mais que sont exactement les roulettes ?
Quels types de roulettes existent?
Il y a une distinction à faire entre les roulettes fixes et les roulettes pivotantes. Les roulettes fixes sont rigides, c’est-à-dire qu’elles ne pivotent pas. Elles confèrent une stabilité directionnelle aux équipements sur lesquels elles sont montées, mais leur manœuvrabilité est limitée. Les roulettes pivotantes, quant à elles, pivotent autour d’un axe vertical ce qui leur permet de se déplacer dans toutes les directions. Une combinaison de roulettes fixes et de roulettes pivotantes garantit à la fois un roulage souple et une bonne manœuvrabilité. Un autre type de roulette ont une bande de roulage équipée d'une collerette en métal. Celles-ci sont utilisées par exemple dans le transport.
De quoi sont constituées les roulettes ?
Où sont-elles utilisées ?
Les roulettes sont utilisées dans quasiment tous les secteurs d'activités. En ameublement pour la maison ou le bureau, en usines de production et entrepôts, dans les hopitaux et les maisons de soins et en dernier mais pas des moindres, bien sûr, l'automobile, les vélos et bien d'autres moyens de transport.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !