Propriétés des roulettes d'équipement

En savoir plus


Les roulettes d’équipement sont légères et la capacité de charge par roulette est d’environ 100 kg. Ces roulettes sont principalement utilisées en intérieur, par exemple dans le secteur médical ou dans les cantines ou encore dans les cuisines industrielles. Parmi les équipements et matériels de transport équipés de ces roulettes nous retrouvons des équipements médicaux, des présentoirs, des conteneurs à déchets et des distributeurs automatiques.

Les roulettes d’équipement se caractérisent par leur grande robustesse lorsqu’elles sont exposées à des influences environnementales néfastes. Lorsqu’ils sont équipés de ces roulettes , les appareils et équipements peuvent être déplacés et manœuvrés avec facilité. Les roulettes d’équipement offre un roulage souple ainsi qu’une faible résistance au roulement et au pivotement. Elles sont conçues pour des faibles vitesses de déplacement pouvant atteindre environ 3 km/h.

Il existe différentes séries de roulettes d’équipement TENTE telles que les séries 1298, 2198 et 2478 qui sont des roulettes fixes avec une chape en acier et un axe de roue riveté. Les roulettes pivotantes sont également fabriquées avec une chape en acier et un pivot avec un double chemin de billes. Les roulettes sont également disponibles avec ou sans blocage total. Les séries disponibles sont les 1430, 1470, 1670 et 2470. les capacités de charge de la gamme de roulettes d'équipement de TENTE va de 10kg pour els équipements très légers à 100 kg par roulette. Les capaciéts de charge sont testées selon els normes EN 12528 et EN 12530.

Innovation et mobilité avec TENTE

Bien que notre gamme de produits TENTE soit déjà large, nous poursuivons constamment l’objectif de développer de nouvelles solutions de mobilité innovantes. Si vous avez besoin d’une solution spéciale conçue sur-mesure ou si vous souhaitez obtenir des conseils concernant nos roulettes d’équipement, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous aider de toutes les manières possibles.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
Avatar
Avatar
Avatar

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement