Capacidad de carga estática
Los datos de capacidad de carga estática se pueden encontrar en las fichas del producto de ruedas. Tenga en cuenta que el valor de capacidad de carga se calcula para condiciones de funcionamiento estándar, es decir, con suelos lisos, viaje en línea recta, con una distribución uniforme de la carga y a una temperatura ambiente entre 15 ° C y 28 ° C.
Si el equipo de transporte equipado con ruedas TENTE se utiliza en otras condiciones, por ejemplo en suelos irregulares, a temperaturas extremas o con cambios constantes de las direcciones - entonces este valor cambiará.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Rua do progresso No. 424
4455-534 Perafita
Portugal
Phone: +351 224006847
Fax: +351 227661184
Email: portugal@tenteruedas.es