Know-how

Ruedas TENTE de alta carga

Leer más


Cuando se trata de transportar cargas particularmente pesadas o hacer frente a mayores velocidades de desplazamiento, se requieren ruedas especiales. Las ruedas de alta resistencia TENTE están sólidamente construidas y pueden soportar cargas pesadas de varias toneladas. Las ruedas de servicio pesado se utilizan, por ejemplo, en grúas de construcción, trenes remolcadores o escaleras móviles. Las ruedas están equipadas con un soporte de acero inoxidable o acero pesado. Las ruedas y soportes de servicio pesado están disponibles como ruedas fijas o giratorias. Las ruedas fijas proporcionan a la aplicación una base segura, mientras que las ruedas giratorias facilitan la maniobrabilidad. Una combinación de ruedas giratorias y fijas suele ser ideal: esto hace que tanto viajar en línea recta como maniobrar cargas pesadas sea más fácil.

Criterios de selección para ruedas de alta carga

Varios factores deben tenerse en cuenta al seleccionar las ruedas "fuertes" correctas. Estos incluyen & capacidad de carga, resistencia al arranque y a la rodadura, el material de la banda de rodadura y las influencias ambientales, como la temperatura.
Puede calcular la capacidad de carga que necesita, por ejemplo, dividiendo el peso del dispositivo de transporte, incluida la carga, por el número de ruedas. Dependiendo de las condiciones de operación, el resultado se multiplica por un factor de seguridad. El factor de seguridad depende de si las ruedas se usan en el exterior o en interiores y si los dispositivos están motorizados o se mueven manualmente.

Ruedas para trabajo pesado como solución personalizada

Si es necesario, estaremos encantados de desarrollar soluciones individuales para cumplir con sus requisitos. En estrecha cooperación con usted, nuestro experimentado equipo desarrolla ruedas de alta carga que pueden soportar todas las cargas y hacer frente a todas las condiciones externas. ¡Contáctenos si tiene alguna pregunta sobre las ruedas o si necesita un diseño personalizado!

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro