Supratech ist sehr bodenschonend und bietet hohen Laufkomfort. Die Lauffläche ist sehr geräuscharm und hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Zudem ist sie leicht zu reinigen und kann somit in Bereichen eingesetzt werden, in denen die Hygiene strengen Vorschriften unterliegt. Die Rollen mit Lauffläche aus Supratech zeichnen sich durch einen hohen Roll- sowie Schwenkwiderstand und damit durch einen sehr leichten Lauf aus. Vor allem in Kombination mit einem hochwertigen Präzisionskugellager eignet sich der thermoplastische Gummi für hohe Belastungen. Selbst bei großem Gewicht rollen die Räder leicht und lassen sich sehr gut manövrieren.
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com