Know-how

Montaje de la pletina de fijación

Leer más


Pletinas de fijación

Con este tipo de accesorio, la rueda se monta sobre una superficie plana con tuercas y tornillos. La pletina se encuentra en la parte superior de la rueda. Las dimensiones de la placa y el área en el equipo al que se va a unir están estandarizados y son proporcionales al diámetro de la rueda. El espacio estándar entre los agujeros es, por ejemplo, 80 x 60 mm para un diámetro de 80 a 100 mm, y 105 x 80 mm para un diámetro de 125 mm. Deben tenerse en cuenta las siguientes dimensiones al seleccionar el ajuste de placa apropiado:
 

  • Tamaño de la placa o pletina
  • Espacio entre agujeros
  • Diámetro del orificio del tornillo

    Al montar un accesorio de placa, es importante que la rueda y el equipo o aparato estén al ras el uno con el otro. El equipo debe descansar exactamente sobre la cubierta exterior si la rueda debe alcanzar su capacidad de carga máxima y garantizar la funcionalidad a largo plazo.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro